TLW-109-06-G-D - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Strip Header, 18 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .105in Post, .135in Tail
特徴
アプリケーション:各種ポスト高さから選べるため、スタック高さとパフォーマンスのニーズに合ったSamtecのソケットを使用可
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| 明日発送:1517点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $4.693 | $3.830 | $3.248 | $2.890 | $2.225 | $1.994 | $1.488 | $0.961 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW-109-06-L-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TLW-109-06-T-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TLW-109-06-F-D | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |