TLW-122-06-G-S - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Strip Header, 22 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Flash, .105in Post, .135in Tail
特徴
アプリケーション:各種ポスト高さから選べるため、スタック高さとパフォーマンスのニーズに合ったSamtecのソケットを使用可
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
終端:スルーホール
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
| 明日発送:429点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.174 | $4.682 | $4.346 | $4.144 | $3.180 | $2.861 | $2.129 | $1.380 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW-122-06-TM-S | 429 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |