TLW-130-05-STL-S-LL - .100"低背型ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:各種ポスト高さから選べるため、スタック高さとパフォーマンスのニーズに合ったSamtecのソケットを使用可

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 終端:スルーホール

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $9.876 $9.128 $8.629 $8.317 $6.152 $5.430 $3.987 $2.543
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
BSWシリーズ サムネイル画像
BSW

.100"ボトムエントリー ソケットストリップ

CESシリーズ サムネイル画像
CES

.100"クローズドエントリー低背型ソケットストリップ
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
HCSSシリーズ サムネイル画像
HCSS

IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ