TNC-P-C-GN-ST-CA2 50 Ω TNCジャックまたはプラグ、ケーブル ターミネーション

特徴

  • 50 Ωインピーダンス

  • RG 58ケーブルの逆極性ストレート プラグあり

  • RG 174、RG 316、またはRG 178ケーブルのストレート プラグあり

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

TNC-THシリーズ サムネイル画像
TNC-TH

50 Ω TNCジャック、スルーホール

嵌合コネクター

RF058シリーズ サムネイル画像
RF058

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 58ケーブル

技術ライブラリ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov