50ΩTNC RFコネクター

正極性および逆極性のねじ式カプリングインターフェース。

特徴

  • パフォーマンス最大6 GHz

  • ライトアングル スルーホール ジャック

  • ストレートプラグまたはバルクヘッド ジャック

  • RG 174、RG 316、RG 178、RG 58ケーブル終端

  • SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。

ダウンロード・リソース

文献

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide PDFをダウンロード
RFインターコネクト総合ソリューションカタログ
RFインターコネクト総合ソリューションカタログ PDFをダウンロード

技術資料

製品

TNC-TH - 50 Ω TNCジャック、スルーホール

特徴
  • インピーダンス:50 Ω

  • 取付方向:ライトアングル

  • パフォーマンス:最大6 GHz

  • 終端:スルーホール

TNC-THシリーズ サムネイル画像

TNC-CA - 50 Ω TNCジャックまたはプラグ、ケーブル ターミネーション

特徴
  • 50 Ωインピーダンス

  • RG 58ケーブルの逆極性ストレート プラグあり

  • RG 174、RG 316、またはRG 178ケーブルのストレート プラグあり

  • TNCケーブルコンポーネント

  • SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。

TNC-CAシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のRFコネクター