TST-108-04-F-D-RA - .100in/2.54mm Shrouded IDC Header Connector, 16 Pin, 2 Row, Through Hole, Right Angle, Gold Flash/Tin, .130in Tail
典型的な0.100"ピッチ アプリケーション向けに幅広いスルーホール シュラウドヘッダーを取り揃えたTSTシリーズは、業界トップの設計の柔軟性により目立たないシュラウド ヘッダーを新たなレベルへと引き上げます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
ほとんどの共通ピン数 10極~72極
極性ノッチ
スルーホールバーティカルおよびライトアングル
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.335 | $2.719 | $2.308 | $2.052 | $1.615 | $1.470 | $1.179 | $0.888 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TST-108-04-G-D-RA | 67 | チューブ | 1 | 20 | めっき加工 | はい |
| TST-108-04-S-D-RA | 59 | チューブ | 1 | 20 | めっき加工 | はい |
| TST-108-04-T-D-RA | 59 | チューブ | 1 | 20 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり20個) |