TST-113-04-T-D-RA - .100in/2.54mm Shrouded IDC Header Connector, 26 Pin, 2 Row, Through Hole, Right Angle, Tin, .130in Tail
典型的な0.100"ピッチ アプリケーション向けに幅広いスルーホール シュラウドヘッダーを取り揃えたTSTシリーズは、業界トップの設計の柔軟性により目立たないシュラウド ヘッダーを新たなレベルへと引き上げます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
ほとんどの共通ピン数 10極~72極
極性ノッチ
スルーホールバーティカルおよびライトアングル
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
| 明日発送:58点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.159 | $2.576 | $2.187 | $1.944 | $1.531 | $1.393 | $1.117 | $0.841 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TST-113-04-L-D-RA | 746 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | はい |
| TST-113-04-G-D-RA | 66 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | はい |
| TST-113-04-S-D-RA | 58 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり13個) |