TST-120-04-G-D-RA - .100in/2.54mm Shrouded IDC Header Connector, 40 Pin, 2 Row, Through Hole, Right Angle, 10µin Gold/Flash, .130in Tail
典型的な0.100"ピッチ アプリケーション向けに幅広いスルーホール シュラウドヘッダーを取り揃えたTSTシリーズは、業界トップの設計の柔軟性により目立たないシュラウド ヘッダーを新たなレベルへと引き上げます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
ほとんどの共通ピン数 10極~72極
極性ノッチ
スルーホールバーティカルおよびライトアングル
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
| 明日発送:65点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4653 |
| 価格 | $7.515 | $6.787 | $6.306 | $6.003 | $4.915 | $4.559 | $3.726 | $2.858 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TST-120-04-T-D-RA | 58 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | はい |
| TST-120-04-L-D-RA | 58 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | はい |
| TST-120-04-S-D-RA | 58 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり9個) |