TST-125-04-L-D-RA-50 - シュラウドPCBヘッダー、0.100"ピッチ
典型的な0.100"ピッチ アプリケーション向けに幅広いスルーホール シュラウドヘッダーを取り揃えたTSTシリーズは、業界トップの設計の柔軟性により目立たないシュラウド ヘッダーを新たなレベルへと引き上げます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
ほとんどの共通ピン数 10極~72極
極性ノッチ
スルーホールバーティカルおよびライトアングル
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。