TST-136-01-F-D-01 - シュラウドPCBヘッダー、0.100"ピッチ
典型的な0.100"ピッチ アプリケーション向けに幅広いスルーホール シュラウドヘッダーを取り揃えたTSTシリーズは、業界トップの設計の柔軟性により目立たないシュラウド ヘッダーを新たなレベルへと引き上げます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
ほとんどの共通ピン数 10極~72極
極性ノッチ
スルーホールバーティカルおよびライトアングル
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
| TST-136-01-G-D-01 | 75 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |