UCC8-010-1-H-S-1-A - FireFly™ポジティブラッチング レセプタクル

このFireFly™ポジティブラッチングレセプタクルはツーピースコネクターシステムの一部で、基盤上のフットプリントをごく僅かに抑えることに加え、銅製ケーブルと光学ケーブル双方のFlyover®ケーブルアッセンブリーとの交換が可能な製品です。レセプタクルはFireFly™ケーブルアセンブリを溶接タブで基盤に固定するように設計されているため、PCBへのコネクタの抵抗を大幅に増幅させることができます。信頼できるメカニカルサポートに加え、電源や低速通信といったオプションもご用意しています。

特徴

  • 電源と低速の制御シグナル通信

  • 10極で提供

  • 金めっき製コンタクトも選択可能

  • 標準の位置決めピンおよび溶接タブ

  • FireFly™光および銅システム向けの2ピースのコネクターセットの一部

在庫
明日発送:21475点
OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $5.582 $5.047 $4.690 $4.466 $3.644 $3.371 $2.822 $2.275
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
評価&開発キット
14 Gbps FireFly™ FMC™開発キット

REF-193429-01

メーカー名: Samtec

Samtecの14/140 Gbps FireFly™ FMC™モジュールは、FPGAから業界標準のマルチモード光ファイバーケーブルにいたるまでの14チャネルに最大10/100 Gbpsの全二重帯域幅を提供します。また、FireFly™光エンジンは最長57 mまでのケーブルに対応する調整可能な電源レベルを提供。Samtec 14 Gbps FireFly™ FMC™モジュールは、データセンター、高性能コンピューティング、 イーサネットを含むFPGA間プロトコル、InfiniBand™、ファイバーチャネル、Auroraに対応しています。このSamtec 14 Gbps FireFly™ FMC™モジュールはVITA™ 57.1 FMC™ソリューションとして、ハイスピード マルチギガビット トランシーバーに対応しているすべてのFPGA開発ボード上で、光データ通信に使用することができます。全チャネルで並行してシステムデータやBERTテストを実行できるため、FPGAによる評価や開発が大幅に容易になります。

開発キットの画像
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。