UEC5-019-1-H-D-RA-1-A - 最大20 GbpsのFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー

このFireFly™マイクロハイスピードエッジカードコネクターはツーピースシステムの一部で、基盤専有面積を抑え、銅製ケーブルと光学ケーブル双方のFlyover®ケーブルアッセンブリーとの交換が可能な製品です。エッジカードコネクターは最大20Gbpsのデータと信号速度に対応しています。

特徴

  • 最大20 Gbpsのパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 低背型のライトアングル設計

  • 19極で提供

  • 標準の位置決めピンと表面実装テール

  • 金めっき製コンタクトも選択可能

  • PCBフットプリントは、UEC5-1およびUEC5-2データレート版により互換不可

在庫
明日発送:550点
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $9.469 $8.752 $8.273 $7.974 $6.528 $6.047 $5.083 $4.118
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
評価&開発キット
14 Gbps FireFly™ FMC™開発キット

REF-193429-01

メーカー名: Samtec

Samtecの14/140 Gbps FireFly™ FMC™モジュールは、FPGAから業界標準のマルチモード光ファイバーケーブルにいたるまでの14チャネルに最大10/100 Gbpsの全二重帯域幅を提供します。また、FireFly™光エンジンは最長57 mまでのケーブルに対応する調整可能な電源レベルを提供。Samtec 14 Gbps FireFly™ FMC™モジュールは、データセンター、高性能コンピューティング、 イーサネットを含むFPGA間プロトコル、InfiniBand™、ファイバーチャネル、Auroraに対応しています。このSamtec 14 Gbps FireFly™ FMC™モジュールはVITA™ 57.1 FMC™ソリューションとして、ハイスピード マルチギガビット トランシーバーに対応しているすべてのFPGA開発ボード上で、光データ通信に使用することができます。全チャネルで並行してシステムデータやBERTテストを実行できるため、FPGAによる評価や開発が大幅に容易になります。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

UEC5シリーズ サムネイル画像
UEC5-2

20 Gbps以上のFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー

嵌合コネクター

ECUOシリーズ サムネイル画像
ECUO

FireFly™アクティブ光Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー

シリーズ画像 ETUO-NULL
ETUO

FireFly™拡張温度アクティブ光Micro Flyover®ケーブルアッセンブリー
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。