UEC5-019-1-H-S-1-A - 最大20 GbpsのFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー
このFireFly™マイクロハイスピードエッジカードコネクターはツーピースシステムの一部で、基盤専有面積を抑え、銅製ケーブルと光学ケーブル双方のFlyover®ケーブルアッセンブリーとの交換が可能な製品です。エッジカードコネクターは最大20Gbpsのデータと信号速度に対応しています。
特徴
最大20 Gbpsのパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
低背型のライトアングル設計
19極で提供
標準の位置決めピンと表面実装テール
金めっき製コンタクトも選択可能
PCBフットプリントは、UEC5-1およびUEC5-2データレート版により互換不可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。