UEC5-019-2-H-D-RA-1 20 Gbps以上のFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー

このfirefly™マイクロ ハイスピード エッジカード コネクターはツーピースシステムの一部で、ボード上に占める面積が小さく、銅線と光ケーブル両方のFlyover®ケーブル アッセンブリーと交換可能です。エッジカードコネクターは、20+ Gbpsでデータを提供し、信号速度をサポートします。

特徴

  • 20 Gbps以上のパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 低背型のライトアングル設計

  • 19極で提供

  • 金めっき製コンタクトも選択可能

  • 標準の位置決めピンと表面実装テール

  • PCBフットプリントは、UEC5-1およびUEC5-2データレート版により互換不可

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $18.712 $17.713 $17.048 $16.632 $13.616 $12.611 $10.601 $8.591
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
評価&開発キット
UEC5-2 SI評価キット

REF-209372-X.XX-XX

メーカー名: Samtec

Samtec20+Gbps FireFly™エッジカードソケットアッセンブリは、ツーピースシステムの一部となる製品で、基盤上のフットプリントを非常に小さく抑えられる点を特徴とし、銅ケーブルおよび光ケーブル双方のアッセンブリーに互換しています。UEC5-2SI評価キットは、UEC5-2コネクタのテストに携わるシステム設計者やSIエンジニアの皆様に提供する、使い勝手の良いソリューションです。UEC5-2SI評価キットは、堅牢な機械設計の高品質なシステムです。また、20+Gbps FireFly™エッジカードソケットアセンブリにおけるスタンドアローンでの使用が可能です。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

シリーズ画像 292-CM
UEC5-1

最大20 GbpsのFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー

嵌合コネクター

ECUEシリーズ サムネイル画像
ECUE

FireFly™低背型Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー

ECUOシリーズ サムネイル画像
ECUO

FireFly™アクティブ光Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー

シリーズ画像 ETUO-NULL
ETUO

FireFly™拡張温度アクティブ光Micro Flyover®ケーブルアッセンブリー

シリーズ画像 292-CM
PCUE

PCIe® オーバーファイバー FireFly™ 銅ケーブル アッセンブリー

シリーズ画像 292-CM
PCUO

PCIe® オーバーファイバー FireFly™ 光ケーブル アッセンブリー

シリーズ画像 6QP-
PTUO

拡張温度PCIe®-Over-Fiber、FireFly™光ケーブルアッセンブリー
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。