UMPC-02-L-16-P-18.0 2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレードコンパクト電線対基板ヘッダーケーブル、ソケット/メス-ソケット/メス、プラスチックトップまたはメタルサイドラッチ、18 Amp、mPOWER®

mPOWER®システムは、ボード・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブルのアプリケーション向けに、2~10接点を極小2.00mm ピッチで搭載し、1接点あたり最大18 Amps を実現しています。ケーブルシステムは、堅牢なラッチングとPVCまたは高耐熱性ケーブルが特徴で、アプリケーションの柔軟性を高めるためにコンポーネントとツールも用意されています。

特徴

  • 2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード

  • 堅牢なメタルまたはプラスチック ラッチング

  • シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー

  • 色分けされたケーブルのオプションあり

  • セルフアッセンブリーのためのコンポーネント: IMPC, IMPCC, CC489

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
IMPC IMPCCが必要) CC489 UMPC UMPS CAT-HT-489-1618-13 CAT-MC-489-1618-XX-01
UMPCT
ターミナル関連シリーズ
ボード アッセンブリー
UMPT
UMPT-RA
インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
商標 MPOWER