UPS-02-04.0-02-L-V-LC-TR - 20A Blade Power Receptacle Connector, Vertical, 4mm Height, 2 Power Pins, 10µin Gold/Tin, Locking Clip, Tape & Reel
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大23A
定格電圧:最大438VAC/619VDC
.150"(3.81 mm)ピッチ
プレスフィット テールのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.785 | $3.421 | $3.179 | $3.028 | $2.484 | $2.303 | $1.942 | $1.579 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS-02-04.0-02-L-V-LC | 0 | チューブ | 1 | 39 | パッケージング | いいえ |
| UPS-02-04.0-01-L-V-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり325個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |