UPS-02-07.0-02-L-V-LC .150" PowerStrip™/20 Aデュアルブレード電源ソケットストリップ
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大23A
定格電圧:最大438VAC/619VDC
.150"(3.81 mm)ピッチ
プレスフィット テールのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 7956 |
| 価格 | $4.789 | $3.905 | $3.315 | $2.947 | $2.410 | $2.231 | $1.873 | $1.515 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS-02-07.0-02-L-V-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | パッケージング | いいえ |
| UPS-02-07.0-01-L-V-LC | 0 | チューブ | 1 | 39 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり39個) |