UPS-04-01-01-T-RA-LC .150" PowerStrip™/20 Aデュアルブレード電源ソケットストリップ
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大23A
定格電圧:最大438VAC/619VDC
.150"(3.81 mm)ピッチ
プレスフィット テールのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.858 | $3.487 | $3.240 | $3.086 | $2.520 | $2.330 | $1.952 | $1.575 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS-04-01-01-T-RA-LC-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | パッケージング | いいえ |
| UPS-04-01-01-T-RA-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| UPS-04-01-01-L-RA-LC | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| UPS-04-01-01-T-RA-LC-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| UPS-04-01-01-T-RA-LC-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり26個) |