UPS-04-07.0-01-L-V-FR .150" PowerStrip™/20 Aデュアルブレード電源ソケットストリップ
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大23A
定格電圧:最大438VAC/619VDC
.150"(3.81 mm)ピッチ
プレスフィット テールのオプションあり
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 200 | 400 | 1000 | 2400 | 6000 |
| 価格 | $3.710 | $3.710 | $2.756 | $2.756 | $1.813 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS-04-07.0-01-L-V | 0 | チューブ | 1 | 26 | パッケージング | いいえ |
| UPS-04-07.0-01-L-V-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 200 | パッケージング | いいえ |
| UPS-04-07.0-01-L-V | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| UPS-04-07.0-01-L-V | 0 | チューブ | 1 | 26 | スタック高さ | いいえ |
| UPS-04-07.0-02-L-V | 0 | チューブ | 1 | 26 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり200個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |