UPS-06-04.0-01-L-V-LC-FR - .150" PowerStrip™/20 Aデュアルブレード電源ソケットストリップ
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大23A
定格電圧:最大438VAC/619VDC
.150"(3.81 mm)ピッチ
プレスフィット テールのオプションあり
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.982 | $4.060 | $3.752 | $3.138 | $2.523 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS-06-04.0-01-L-V-LC | 6 | チューブ | 1 | 19 | パッケージング | はい |
| UPS-06-04.0-01-L-V-LC | 6 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | はい |
| UPS-06-04.0-01-L-V-LC | 6 | チューブ | 1 | 19 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり250個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |