UPS-08-01-02-L-RA-LC .150" PowerStrip™/20 Aデュアルブレード電源ソケットストリップ
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大23A
定格電圧:最大438VAC/619VDC
.150"(3.81 mm)ピッチ
プレスフィット テールのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.637 | $7.059 | $6.673 | $6.431 | $5.218 | $4.813 | $4.003 | $3.194 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS-08-01-02-L-RA-LC-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | パッケージング | いいえ |
| UPS-08-01-02-L-RA-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | パッケージング | いいえ |
| UPS-08-01-02-L-RA-LC-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| UPS-08-01-01-L-RA-LC | 0 | チューブ | 1 | 15 | スタック高さ | いいえ |
| UPS-08-01-02-L-RA-LC-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり15個) |