UPT-04-01-01-T-RA .150" PowerStrip™/20 Aデュアルブレード電源ターミナルストリップ
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大23A
定格電圧:最大438VAC/619VDC
.150"(3.81 mm)ピッチ
プレスフィット テールのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 8358 |
| 価格 | $4.490 | $3.661 | $3.108 | $2.763 | $2.227 | $2.048 | $1.690 | $1.333 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPT-04-01-01-T-RA-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | パッケージング | いいえ |
| UPT-04-01-01-L-RA | 0 | チューブ | 1 | 21 | めっき加工 | いいえ |
| UPT-04-01-02-T-RA | 0 | チューブ | 1 | 21 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり21個) |