UPT-04-03.0-01-L-V .150" PowerStrip™/20 Aデュアルブレード電源ターミナルストリップ
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大23A
定格電圧:最大438VAC/619VDC
.150"(3.81 mm)ピッチ
プレスフィット テールのオプションあり
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
| 明日発送:800点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.706 | $4.254 | $3.953 | $3.765 | $3.034 | $2.790 | $2.302 | $1.816 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPT-04-03.0-01-L-V-FR | 0 | テープ&リール | 175 | 175 | パッケージング | いいえ |
| UPT-04-03.0-01-L-V-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | パッケージング | いいえ |
| UPT-04-03.0-01-L-V-FR | 0 | テープ&リール | 175 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| UPT-04-03.0-02-L-V | 0 | チューブ | 1 | 21 | スタック高さ | いいえ |
| UPT-04-03.0-01-L-V-FR | 0 | テープ&リール | 175 | 175 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり21個) |