UPT-06-01-02-L-RA-LC-TR - 20A Blade Power Header Connector, Right Angle, 6 Power Pins, 10µin Gold/Tin, Locking Clip, Tape & Reel
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大23A
定格電圧:最大438VAC/619VDC
.150"(3.81 mm)ピッチ
プレスフィット テールのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4050 |
| 価格 | $7.043 | $6.366 | $5.916 | $5.634 | $4.585 | $4.235 | $3.535 | $2.836 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPT-06-01-02-L-RA-LC | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| UPT-06-01-01-L-RA-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり150個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |