UPT-08-01-02-L-RA-LC-TR - .150" PowerStrip™/20 Aデュアルブレード電源ターミナルストリップ
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大23A
定格電圧:最大438VAC/619VDC
.150"(3.81 mm)ピッチ
プレスフィット テールのオプションあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.015 | $7.407 | $7.002 | $6.749 | $5.482 | $5.061 | $4.216 | $3.373 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPT-08-01-02-L-RA-LC | 0 | チューブ | 1 | 13 | パッケージング | いいえ |
| UPT-08-01-01-L-RA-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |
