VBM - 開発中 - 堅牢ブラインドメイトモジュール

高度な設定が可能で堅牢なブラインドメイトブロック・モジュール

特徴

  • 堅牢、ブラインド嵌合(ラインカード間およびバックプレーン)

  • 多数の構成を備えた標準化された既製のソリューション

  • プッシュオンRF同軸および堅牢な光学系を採用

  • RF047-Aケーブルアッセンブリーとの接続に対応:20サイズ(110GHz)接点付き.047インチケーブル(エンド1)、SMPM(エンド2)

  • RF同軸接点(サイズ20、50Ω(GPCC-20)または16サイズ、75Ω(GPCC-16)使用

  • 112Gbps PAM4までのFireFly™光学トランシーバーまたはHALO®低背型・堅牢光学トランシーバーへの接続に対応したMTフェルールスロット

  • 軍用・航空宇宙用アプリケーションに最適なSWaP-Cリダクション

開発中 - 堅牢ブラインドメイトモジュール
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

GPCC-20製品画像、20サイズ接点、50Ω
GPCC-20

RF同軸コンタクトサイズ20、50 Ω

GPCC-16製品画像、16サイズ接点、75Ω
GPCC-16

RF同軸コンタクトサイズ16、75 Ω

RF047-A シリーズ画像
RF047-A

50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー