WF15-S-75TP-75TP-0914 Vバンド フレキシブル導波管アッセンブリー
特徴
詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
ネジ式カップリングによるフレキシブルなケーブル設計
超コンパクトなフォームファクタプラグ: 5 mm (.196") x 8 mm (.314")
硬い導波管と同等の損失パフォーマンスで、同軸ケーブルより大幅に改善された性能
ダイナミックな安定性
50 GHz~75 GHz(Vバンド )
断面図:3.76 mm (.148") x 1.88 (.074") 表示値
アダプター:UG-385〜ねじ式導波管ジャック(WGBAシリーズ)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。