フレキシブルでダイナミックな安定性
限りなくゼロに近い損失パフォーマンス
超コンパクトなフォームファクタ
高周波、マイクロ
Vバンド周波数対応(50GHz〜75GHz)
サムテックの新しい高周波マイクロ導波管技術は、次世代ミリ波システムのニーズを実現しました。柔軟性と小型化を可能にするケーブル設計を採用し、従来の導波管と同様に、損失パフォーマンスにも対応しています。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
WF15 - Vバンド フレキシブル導波管アッセンブリー
特徴
詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
ネジ式カップリングによるフレキシブルなケーブル設計
超コンパクトなフォームファクタプラグ: 5 mm (.196") x 8 mm (.314")
硬い導波管と同等の損失パフォーマンスで、同軸ケーブルより大幅に改善された性能
ダイナミックな安定性
50 GHz~75 GHz(Vバンド )
断面図:3.76 mm (.148") x 1.88 (.074") 表示値
アダプター:UG-385〜ねじ式導波管ジャック(WGBAシリーズ)
WGBA - 直列間導波管フランジアダプター
特徴
WR12標準フランジに適合
直径:19.05 mm (.750")
UG-385〜ねじ式導波管ジャック(Vバンド)
50 GHz~75 GHz(Vバンド )
営業へのお問い合わせ