WF15-S-75TP-75TP-102 Vバンド フレキシブル導波管アッセンブリー

特徴

  • 詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。

  • ネジ式カップリングによるフレキシブルなケーブル設計

  • 超コンパクトなフォームファクタプラグ: 5 mm (.196") x 8 mm (.314")

  • 硬い導波管と同等の損失パフォーマンスで、同軸ケーブルより大幅に改善された性能

  • ダイナミックな安定性

  • 50 GHz~75 GHz(Vバンド )

  • 断面図:3.76 mm (.148") x 1.88 (.074") 表示値

  • アダプター:UG-385〜ねじ式導波管ジャック(WGBAシリーズ)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 WF12-
WGBA

直列間導波管フランジアダプター

Vバンドねじ式導波管コネクター、75Tシリーズ
75T型

Vバンドねじ式導波管コネクター

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS FEPが含まれています