ZF5S-40-01-T-WT-FR FFC向けゼロ挿入力嵌合コネクター、0.50 mm(.0197")ピッチ
ZF5S は、FFC (フラット フレキシブル ケーブル) の終端処理に使用されるゼロ挿入力嵌合コネクターです。ZF5Sは、ホリゾンタルまたはバーティカル方向の表面実装コネクターで、FJHシリーズのフラットフレキシブルケーブルと嵌合します。
特徴
ホリゾンタルまたはバーティカル方向
表面実装
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1350 | 2700 | 4050 | 12150 |
| 価格 | $1.658 | $1.494 | $1.494 | $0.824 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF5S-40-01-T-WT | 0 | チューブ | 1 | 22 | パッケージング | いいえ |
| ZF5S-40-01-T-WT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1350 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1350個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |