ZSTMM-107-72-L-D-659 - 2mm/.079in Elevated Shrouded Box Header & Stacker IDC Mate, 14 Pin, 2 Row, Through Hole, 10µin Gold/Tin, .659in Body Ht, 0.851in OAL

特徴

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • すべての共通ピン数 4極~25極

  • 上昇型嵌合向けのフレックススタック設計

  • 極性ノッチ

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $5.063 $4.578 $4.254 $4.051 $3.122 $2.812 $2.192 $1.572
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TCSDシリーズ サムネイル画像
TCSD

IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ
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
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。