PISMOTM(Platform Independent Storage Module Standard)はSpansion、ARM、NanoAmp、SMedia、Spreadtrum、Toshiba、Analog Devices、Broadcom、Cypress、M Systems、Micron Technology, Inc.の企業で構成される諮問委員会によって運営されています。
プラットフォーム非依存のストレージモジュールであるPISMOTMは、その仕様により、モバイルデバイス用ICの最適な組み合わせに関する問題を解決します。PISMOTM規格は互換性のある便利なメモリー用テストボードを提供。PISMOTMボードでは設計サイクルと製品化までの時間が短縮されるため、設計の複雑さが大幅に軽減されます。
PISMOTMは、よりパワフルで手頃なモバイル通信、コンピューター、消費者製品の開発促進を目標としています。
SamtecのQ Strip®コネクターはPISMOTM規格に適合しています:
PISMO2はSFFメモリーモジュールの機械的および電気的仕様を定義します。PISMO2メモリーモジュールは、さまざまなメモリー ホスト コントローラーを用いたメモリーデバイスの検証およびプロトタイプ作成に使用されます。
SamtecのSEARAYTMオープンピンフィールドアレーはPISMO2規格に適合しています: