oHFM™標準製品&サポート

概要

オープン・ハーモナイズド・FPGA・モジュール(oHFM)は、はんだ付け可能なコネクタベースの組み込みSoMを備えた、低範囲から高範囲のFPGAモジュールを組み合わせたアプローチです。oHFM.cコネクタベースのSoMは、高速(最大112Gbps PAM4のデータレート)、優れた拡張性、および容易なアップグレードを実現する設計です。

oHFM.cモジュールは、FPGAのみの実装とCPU+FPGAの統合のいずれもサポートするよう設計された、汎用性に優れたボード・ツー・ボードのフォームファクタです。SoMは、4つのベースフォームファクタと4つの拡張バリエーションを有します。拡張バージョンではモジュール長に20mm(両端で10mm)の延長を施し、広いPCB面積と高い部品密度をベースサイズの拡大に移行することなく実現します。

  • サイズ-S - 「小」:75 mm x 50 mmまたは拡張サイズ95 mm x 50 mm
  • サイズ-M - 「ミディアム」: 75 mm x 70 mm または拡張サイズ 95 mm x 70 mm
  • サイズ-L - 「大」: 75 mm x 90 mm または拡張サイズ 95 mm x 90 mm
  • サイズ-XL - 「特大」:75 mm x 120 mmまたは拡張サイズ95 mm x 120 mm
oHFMロゴ oHFM.cモジュール - 線画画像

oHFM™コネクター

oHFM.cコネクタは、高性能の320ピンコネクタです。このコネクタはモジュールPCBの底面に取り付けられており、対応するキャリアカードコネクタはキャリアPCB上面に取り付けられています。

モジュールコネクタは「レセプタクル」または「メス」コネクタとなります。

  • サイズSモジュールは、J1およびJ2(オプション)とラベル付けされた2つの320ピン、0.96 / 1.5 / 0.96mm列ピッチおよび0.635mm列ピッチのレセプタクルを使用します。
  • サイズLモジュールは、J3とラベル付けされた320ピン、2.2 / 2.4 / 2.2mm列ピッチおよび0.635mm列ピッチのレセプタクルを追加します。
  • サイズXLモジュールは、J4とラベル付けされた追加の320ピン、2.2 / 2.4 / 2.2mm列および0.635mm列ピッチのレセプタクルを使用します。

キャリアコネクタは「プラグ」または「オス」コネクタ。キャリアコネクタは、P1、P2、P3、およびP4として指定されています。

  • Sサイズ モジュールコネクターJ1はキャリアコネクターP1と嵌合します。
  • Sサイズ モジュールコネクターJ2はキャリアコネクターP2と嵌合します。
  • Lサイズ モジュールコネクターJ3はキャリアコネクターP3と嵌合します。
  • サイズXLモジュールコネクターJ4はキャリアコネクターP4と嵌合します。

すべてのアプリケーションにおいて、メス型モジュールレセプタクルは標準高さで採用されています。オス型キャリアプラグは、スタック高さが5 mmまたは10 mmのいずれかに対応するよう設計されています。

サイズSコネクタ(J1/P1、J2/P2)は、最大64Gbps PAM4のデータレートをサポートします。これらはSamtec AcceleRate®HD超高密度スリムボディアレイの派生品です。

Lサイズコネクタ(J3/P3)およびXLサイズコネクタ(J4/P4)は、最大112Gbps PAM4のデータレートをサポートします。これらはSamtec AcceleRate®HP High Performance Arraysの派生品です。

sGET™ oHFM™コネクター - 製品画像
oHFM™コネクター
コネクター
オプション
設計サポート
購入
Samtec PN モジュールレセプタクル キャリアプラグ スタック高さ 解約 溶接タブ めっき加工 製品図面 PADS
ASP-240412-01 J1/J2 コラム X -L PDF印刷 PADSファイル カートに追加
ASP-240412-02 J1/J2 コラム X -S PDF印刷 PADSファイル カートに追加
ASP-240413-01 P1/P2の 5 mm コラム X -L PDF印刷 PADSファイル カートに追加
ASP-240413-02 P1/P2の 5 mm コラム X -S PDF印刷 PADSファイル カートに追加
ASP-242870-01 P1/P2の 10 mm コラム X -L PDF印刷 PADSファイル カートに追加
ASP-242870-02 P1/P2の 10 mm コラム X -S PDF印刷 PADSファイル カートに追加
ASP-240410-01 J3/J4 コラム X -L PDF印刷 PADSファイル カートに追加
ASP-240410-02 J3/J4 コラム X -S PDF印刷 PADSファイル カートに追加
ASP-240411-01 P3/P4の 5 mm コラム X -L PDF印刷 PADSファイル カートに追加
ASP-240411-02 P3/P4の 5 mm コラム X -S PDF印刷 PADSファイル カートに追加
ASP-242868-01 P3/P4の 10 mm コラム X -L PDF印刷 PADSファイル カートに追加
ASP-242868-02 P3/P4の 10 mm コラム X -S PDF印刷 PADSファイル カートに追加

oHFM™規格

oHFM™規格に関するご質問や追加情報については、下記までお問い合わせください。

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください