.050" x .100"间距系统

微间距.050" x .100"间距针脚和插座,高密度端子和插座系统,可选择堆叠高度。

特色

  • 标准和高温设计

  • 轻薄型和超高板堆叠

  • 提供顶针、定位针、和锁扣选项

  • 提供弹性围带

视频

Samtec高级互联设计技术中心
Samtec高级互联设计技术中心
弹性板堆叠解决方案 - Samtec弹性堆叠
弹性板堆叠解决方案 - Samtec弹性堆叠

产品

DWM - .050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

特色
  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 针脚:通孔式

  • 应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子

  • 提供汽车A系列产品

DWM系列缩略图

FTR - 表面安装微型插头,0.050" x 0.100"间距

特色
  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求

  • 针脚:表面安装

  • 应用:单排或双排设计可选顶针,多达80个端子

  • 提供汽车A系列产品

FTR系列缩略图

HDWM - .050" X .100"弹性堆叠,高温微型板堆叠器

特色
  • 应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子

  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求

  • 针脚:通孔式、表面安装

HDWM系列缩略图

HMTMS - .050" x .100"高温接线柱高度可变针脚料带

特色
  • 应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子

  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 针脚:通孔式

HMTMS系列缩略图

HTMS - 通孔式微型插头,0.050" x 0.100"间距

特色
  • 应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子

  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 针脚:通孔式

HTMS系列缩略图

MTMS - .050" x .100" 接线柱高度可变微型针脚料带

特色
  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 针脚:通孔式

  • 应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子

  • 提供汽车A系列产品

MTMS系列缩略图

RSM - 表面安装微型插座,0.050" x 0.100"间距

特色
  • 端子系统:双梁

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 针脚:表面安装

  • 应用:单排或双排设计,针脚达72个

  • 提供汽车A系列产品

RSM系列缩略图

SLM - 通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

特色
  • 应用:单排或双排设计,针脚达100个

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 针脚:通孔式

SLM系列缩略图

SMS - 通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

特色
  • 应用:单排或双排设计,针脚达100个

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 针脚:通孔式

SMS系列缩略图

TMS - 通孔式微型插头,0.050" x 0.100"间距

特色
  • 应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子

  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 针脚:通孔式

TMS系列缩略图

TML - .050" X .100"遮蔽式针脚料带

特色
  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 应用:双排设计可选顶针,多达 80个端子

  • 提供汽车A系列产品

TML系列缩略图

ZML - .050" x .100"微型遮蔽式针脚料带

特色
  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 应用:加高双排设计,针脚达80个

  • 提供汽车A系列产品

ZML系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多加高型垂直