DWM .050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

特色

  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 针脚:通孔式

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

配置零件编号

查看完整对接套件 加入购物车
插拔件组件

对接连接器

RSM系列缩略图
RSM

表面安装微型插座,0.050" x 0.100"间距

SLM系列缩略图
SLM

通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

SMS系列缩略图
SMS

通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
DWM-01-56-L-S-305 SMS-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 16.256 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-56-L-S-330 SMS-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 16.891 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-55-L-S-300 SMS-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 16.129 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-53-L-S-265 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 11.303 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-56-L-S-325 SMS-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 16.764 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-01-L-S-225 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 10.287 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-53-L-S-270 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 11.430 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-57-L-S-370 SMS-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 17.907 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-58-L-S-440 SMS-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 19.685 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-53-L-S-290 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 11.938 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-57-L-S-365 SMS-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 17.780 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-52-L-S-200 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 9.652 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-53-L-S-230 SMS-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 14.351 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-54-L-S-290 SMS-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 15.875 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-53-L-S-280 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 11.684 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-52-L-S-210 SLM-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 9.906 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-53-L-S-210 SMS-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 13.843 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-56-L-S-340 SMS-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 17.145 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-57-L-S-385 SMS-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 18.288 1 通孔 垂直板堆叠
DWM-01-57-L-S-395 SMS-101-01-L-S .050英寸(1.27毫米)X .100英寸(2.54毫米) 18.542 1 通孔 垂直板堆叠