2 mm针脚,(.0787") 间距针脚料带

2 mm针脚,(.0787") 间距针脚料带,拥有0.50 mm (.020") 方形接线柱和三个轴向上的设计灵活性。

特色

  • 弹性针脚料带和板式堆叠器

  • 轻薄型、超高型、垂直、直角

  • 通孔式、表面安装、压接

  • 修改接线柱或堆叠器高度以作为标准

  • 一至六排

  • FleXYZ™技术实现了三个轴向上的设计灵活性

  • 自动对接插座/针脚料带

视频

弹性板堆叠解决方案 - Samtec弹性堆叠
弹性板堆叠解决方案 - Samtec弹性堆叠

产品

TW-SM - 弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

特色
  • 特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个

  • 应用:加高板堆叠高度

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 高达8 Gbps的性能

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 针脚:表面安装

  • 提供汽车A系列产品

TW-SM系列缩略图

TW-TH - 弹性板堆叠插头,2.00mm间距

特色
  • 高达8 Gbps的性能

  • 针脚:通孔式

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个

  • 应用:加高板堆叠高度

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 提供汽车A系列产品

TW-TH系列图片

LS2 - 2.00 mm锁紧无极性针脚/插座料带

特色
  • 应用:遮蔽式顶针自对接系统,适用于耐用型场合,最多60个引脚,

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:两个板均使用相同的连接器部件,可以减少库存

  • 针脚:通孔式、表面安装

LS2系列缩略图

LTMM - 2.00 mm遮蔽式针脚料带

特色
  • 应用:遮蔽式设计,可用于最多50个引脚盲插

  • 端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 针脚:通孔式、表面安装

LTMM系列缩略图

MMT - 2.00 mm水平表面安装针脚料带

特色
  • 应用:单排和双排与多达72个端子垂直对接

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装反向:水平

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 针脚:表面安装,混合技术

  • 提供汽车A系列产品

MMT-系列图片

MTMM - 可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距

特色
  • 应用:拥有行业最多种类的轻薄型引脚数量、针脚长度以及最多四排和总200个引脚选项

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

  • 提供汽车A系列产品

MTMM系列缩略图

PTT - 2.00 mm压接针脚料带

特色
  • 应用:高密度,可达300 端子

  • 端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 针脚:压接

PTT系列缩略图

TMM - 轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距

特色
  • 应用:提供业内最大可选轻薄型端子数量、接线柱长度和选项

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:FleXYZ™在三个轴向上设计灵活,四排宽,端子可达200个

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 提供汽车A系列产品

TMM系列缩略图

TMMH - 轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距

特色
  • 应用:该款产品拥有多种针脚长度以及多个选项,包括终端隐蔽、板锁、导线柱以及锁扣等。

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 提供汽车A系列产品

TMMH系列缩略图

ZLTMM - 2.00 mm遮蔽式可变堆叠高度针脚料带

特色
  • 应用:适用于多达50个端子的盲插应用的加高护罩

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

ZLTMM系列缩略图

TSH - 2.00 mm遮蔽式针脚料带

特色
  • 应用:轻薄型遮蔽式设计,可用于最多90个引脚盲插

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角、水平

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 针脚:通孔式、表面安装

TSH系列缩略图

TMMS - 2.00 mm全遮蔽式四排针脚料带

特色
  • 应用:高密度遮蔽式设计,可用于最多200个引脚盲插

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 针脚:通孔式

TMMS系列缩略图

T2M - 2mm(.0787英寸)间距板对板/线对板遮蔽盒插头连接器,单排或双排,垂直或直角,表面安装(SMT)/通孔,螺钉选项,Tiger Eye ™

特色
  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 组装方向:垂直、直角

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 单排或双排

  • 额定电流:最大2.6 A

  • 额定电压:最大350 VAC/495 VDC

  • 应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接

  • 特殊功能:螺丝紧固和焊接片功能,可满足极高的耐用性要求

  • 提供汽车A系列产品

T2M-系列图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多标准型材