MMT - 2.00 mm水平表面安装针脚料带

特色

  • 应用:单排和双排与多达72个端子垂直对接

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装反向:水平

  • 间距:2.00 mm(.0787")

2.00 mm水平表面安装针脚料带
查看完整对接套件
插拔件组件

对接连接器

CLT系列缩略图
CLT

轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距

ESQT系列缩略图
ESQT

FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距

MMS系列缩略图
MMS

传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距

SMM系列缩略图
SMM

轻薄型插座料带,2.00 mm间距

SQT系列缩略图
SQT

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

SQW系列缩略图
SQW

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

TLE系列缩略图
TLE

2.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

TCSD系列缩略图
TCSD

IDC插座电缆组件,2.00"间距

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
MMT-102-01-F-SH MMS-102-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 2 表面安装 共面
MMT-102-01-F-SH MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 2 表面安装 直角
MMT-103-01-F-SH MMS-103-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 3 表面安装 共面
MMT-103-01-F-SH MMS-103-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 3 表面安装 直角
MMT-102-01-F-DH MMS-102-02-F-DH 2.00 mm (.0787") 4 表面安装 共面
MMT-104-01-F-SH MMS-104-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 4 表面安装 共面
MMT-102-01-L-DH TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 4 表面安装 直角
MMT-104-01-F-SH MMS-104-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 4 表面安装 直角
MMT-105-01-F-SH MMS-105-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 5 表面安装 共面
MMT-105-01-F-SH MMS-105-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 5 表面安装 直角
MMT-103-01-F-DH MMS-103-02-F-DH 2.00 mm (.0787") 6 表面安装 共面
MMT-106-01-F-SH MMS-106-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 6 表面安装 共面
MMT-103-01-L-DH TLE-103-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 6 表面安装 直角
MMT-106-01-F-SH MMS-106-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 6 表面安装 直角
MMT-107-01-F-SH MMS-107-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 7 表面安装 共面
MMT-107-01-F-SH MMS-107-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 7 表面安装 直角
MMT-104-01-F-DH MMS-104-02-F-DH 2.00 mm (.0787") 8 表面安装 共面
MMT-108-01-F-SH MMS-108-02-F-SH 2.00 mm (.0787") 8 表面安装 共面
MMT-104-01-L-DH TLE-104-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 8 表面安装 直角
MMT-108-01-F-SH MMS-108-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 8 表面安装 直角

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策