TMM 轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距

TMM是用于通孔式或表面安装终端的插头料带。提供最高4排200端子配置,这款2.00 mm (.0789")连接器为设计师提供巨大的灵活性和高达每个端子3.2安培的电流。

特色

  • 应用:提供业内最大可选轻薄型端子数量、接线柱长度和选项

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:FleXYZ™在三个轴向上设计灵活,四排宽,端子可达200个

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 提供汽车A系列产品

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

CLT系列缩略图
CLT

轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距

ESQT系列缩略图
ESQT

FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距

MMS系列缩略图
MMS

传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距

SMM系列缩略图
SMM

轻薄型插座料带,2.00 mm间距

SQT系列缩略图
SQT

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

SQW系列缩略图
SQW

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

TLE系列缩略图
TLE

2.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

TCSD系列缩略图
TCSD

IDC插座电缆组件,2.00"间距

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
TMM-102-01-F-S-SM SMM-102-02-F-S 2.00 mm (.0787") 6.48 2 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TMM-102-01-F-S-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 7.21 2 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TMM-103-01-F-S-SM SMM-103-02-F-S 2.00 mm (.0787") 6.48 3 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TMM-103-01-F-S-SM MMS-103-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 7.21 3 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TMM-102-06-F-D-SM CLT-102-02-F-D-BE 2.00 mm (.0787") 2.77 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TMM-102-06-F-D-SM CLT-102-02-F-D-BE 2.00 mm (.0787") 2.90 4 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TMM-102-05-F-D-SM CLT-102-02-F-D 2.00 mm (.0787") 4.98 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TMM-102-05-F-D-SM SMM-102-02-F-D 2.00 mm (.0787") 6.48 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TMM-102-05-L-D-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 7.26 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TMM-104-01-F-S-SM SMM-104-02-F-S 2.00 mm (.0787") 6.48 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TMM-104-01-F-S-SM MMS-104-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 7.21 4 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TMM-105-01-F-S-SM SMM-105-02-F-S 2.00 mm (.0787") 6.48 5 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TMM-105-01-F-S-SM MMS-105-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 7.21 5 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TMM-103-06-F-D-SM CLT-103-02-F-D-BE 2.00 mm (.0787") 2.77 6 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TMM-103-06-F-D-SM CLT-103-02-F-D-BE 2.00 mm (.0787") 2.90 6 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TMM-103-05-F-D-SM CLT-103-02-F-D 2.00 mm (.0787") 4.98 6 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TMM-103-05-F-D-SM SMM-103-02-F-D 2.00 mm (.0787") 6.48 6 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TMM-103-05-L-D-SM TLE-103-01-G-DV 2.00 mm (.0787") 7.26 6 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TMM-106-01-F-S-SM SMM-106-02-F-S 2.00 mm (.0787") 6.48 6 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TMM-106-01-F-S-SM MMS-106-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 7.21 6 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ