XCede® HD高密度背板系统

Samtec 的 XCede® HD 高密度背板系统外形小巧,非常适合密度关键型应用,采用模块化设计,可实现灵活性和可定制解决方案。

系列概述

XCede® HD结合了小巧的外形和优异的设计灵活性,实现了电路板和系统空间的大幅节省。系统的模块化使设计师能够借助可选电源模块、导引和锁合以及侧壁来打造出完全定制的背板解决方案,从而提高耐用性。采用交错差分端子设计的接地端子首先对接以实现热插拔,从而帮助减少系统停机时间。


模块化设计

XCede® HD由信号、电源和锁合/导引模块构成,实现了无与伦比的设计灵活性。这些模块可在任何配置中加以定制,以满足特定的应用需求。

如何构建完整的解决方案:

  • 直角模块可以被打造成单个可定制的BSP部件。通过结合任何数量、任何配置的HDTF、电源和锁合/导引模块来构建BSP部件,从而打造出一个插座。
  • 插头模块单独安装在背板上,并采用HDTM和HPTS部件的任何配置。
  • 构建您的定制XCede® HD解决方案
  • 联系方式 [email protected] (了解有关构建完整XCede® HD解决方案的更多信息)
XCede® HD 组件

特色

  • 小巧的外形可大幅节省空间

  • 模块化设计提升了在应用中的灵活性

  • 高密度背板系统——每线性英寸上多达84个差分对

  • 1.80 mm列间距

  • 3、4和6对设计

  • 4、6或8列

  • 12-48对

  • 信号端子上高达3.00 mm的端子滑动范围

  • 提供多种信号/接地端子配置选项

  • 提供集成式电源、导引、锁合和侧壁

  • 85 Ω和100 Ω选项

  • 三个等级的上电次序实现了热插拔

  • 可为低速应用提供具有成本效益的设计

  • 电源模块 (HPTT/HPTS) 可作为独立的电源解决方案提供,每个刀片最大电流为 10 安培

XCede® HD 电源指南

下载和资源

资料

XCede® HD高密度背板电子手册
XCede® HD高密度背板电子手册 下载PDF文件
高速板对板<br/>解决方案指南
高速板对板
解决方案指南
下载PDF文件

产品

HDTF - XCede® HD 1.80 mm高密度背板直角插座

特色
  • 模块化设计提升了在应用中的灵活性

  • 85 Ω和100 Ω选项

  • 标准或高速晶片可选

  • 3、4和6对设计

  • 4、6或8列

  • 额定电流:最大1.5 A

  • 额定电压:最大48 VAC/68 VDC

HDTF-系列图片

HDTM - XCede® HD 1.80 mm高密度背板垂直插头

特色
  • 提供集成式导引、锁合以及顶针侧壁

  • 信号端子上可实现高达3.00 mm的触点滑动范围

  • 3、4和6对设计

  • 4、6或8列

  • 三个等级的上电次序实现了热插拔

  • 额定电流:最大1.5 A

  • 额定电压:最大48 VAC/68 VDC

HDTM-系列图片

BSP - XCede® HD高密度背板定制直角模块

特色
  • 联系方式 [email protected] (获取有关构建BSP产品的帮助)

  • 完全定制模块,以满足特定的应用要求

  • 在任何HDTF(信号)、HPTT(电源)和键控/导引配置中组合任意数字,以创建一个BSP产品

  • 电源和锁合/导引仅适用于自定义配置

  • 欲了解仅关于信号解决方案,请参阅HDTF系列

292-CM系列图片

HPTS - XCede® HD电源模块,插座

特色
  • 垂直安装

  • 单独安装至背板

  • 该产品拥有多种高度,以匹配信号模块对计数

  • 额定电流:最大10 A

  • 额定电压:最大48 VAC/68 VDC

  • 压接尾部设计

  • 与XCede® HD直角电源模块针脚 (HPTT) 对接

  • 电源模块可作为独立的电源解决方案使用;非常适合空间有限的应用

292-CM系列图片

HPTT - XCede® HD电源模块,直角针脚

特色
  • 该产品拥有多种高度,以匹配信号模块对计数

  • 每列可选触点滑动范围 - 4.50 mm或 5.50 mm

  • 额定电流:最大10 A

  • 额定电压:最大48 VAC/68 VDC

  • 压接尾部设计

  • 直角型

  • 与XCede® HD电源模块插座 (HPTS) 对接

  • 电源模块可作为独立的电源解决方案使用;非常适合空间有限的应用

XCede电源模块

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多背板连接器