![侧边卡系列图片](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/mackdaddy-familypages/hsedgecard/high-speed-edge-card-systems_family-image.jpg)
高速侧边卡系统使用的Samtec Edge Rate®端子系统专为使用寿命长的高速应用而设计。Edge Rate®的表面经过抛光,打造出光滑的对接表面区域,而并非在切割边缘上对接的冲压端子。此光滑的对接表面减少了端子上的磨损痕迹,从而提高了端子系统的耐用性和使用寿命。同时,它也降低了插入力和拔出力,使连接器能够以“拉链”方式拆拔。
Samtec的Generate® 0.80 mm间距侧边卡插座具有针对信号完整性性能进行优化的Edge Rate®端子。提供垂直、直角、边缘安装、直通和电源/信号组合插座,可实现灵活设计。
高速侧边卡系统使用的Samtec Edge Rate®端子系统专为使用寿命长的高速应用而设计。Edge Rate®的表面经过抛光,打造出光滑的对接表面区域,而并非在切割边缘上对接的冲压端子。此光滑的对接表面减少了端子上的磨损痕迹,从而提高了端子系统的耐用性和使用寿命。同时,它也降低了插入力和拔出力,使连接器能够以“拉链”方式拆拔。
56 Gbps PAM4性能
耐用型Edge Rate®端子
卡槽:1.60 mm(.062")
单端和差分对信号传输
垂直、直角、边缘安装
可选择板锁和电缆闭锁功能
可选焊接片,用于提高机械强度
用于加高板堆叠的RU8系统
28 Gbps NRZ性能
耐用型Edge Rate®端子
单端和差分对信号传输
卡槽:.062"(1.60 mm)
提供直通式选项(HSEC8-PE)
可选择板锁和电缆闭锁功能
可选焊接片,用于提高机械强度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
28 Gbps NRZ性能
焊片(用于提高机械强度)
耐用型Edge Rate®端子
单端和差分对信号传输
卡槽:.062"(1.60 mm)
可选择板锁和电缆闭锁功能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
焊片(用于提高机械强度)
28 Gbps NRZ性能
耐用型Edge Rate®端子
单端和差分对信号传输
卡槽:.062"(1.60 mm)
28 Gbps NRZ性能
耐用型Edge Rate®端子
可选择2个或4个移动电源
卡槽:.062"(1.60 mm)
可选焊接片,用于提高机械强度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
适配于非倒角插卡以实现成本优化
耐用型塞入梁技术
28 Gbps NRZ性能
兼容PCIe® 4.0
可与1.60 (.062") 厚度的卡对接
每排有20到100个针位
可选择定位销
可选焊接片,用于提高机械强度
高速增高器卡式系统
19 mm、25 mm和30 mm标准堆叠高度
耐用型Edge Rate®端子
单端和差分对信号传输
可选板锁
Extended Life Product™ (E.L.P.™)