FireFly™中板有源光缆Flyover®系统,包括宽温和光纤PCIe®选项,以及无源光缆解决方案,性能可达到每通道28 Gbps。
FireFly™ Micro Flyover System™是一种面向未来的盒装中板光学互连解决方案,性能可达到每通道28 Gbps,而且可迁移至56 Gbps。该系统易于装配,设计可使用相同的高性能连接器套件实现铜缆和光缆的互换,可改善信号完整性,增加信号路径长度,以满足当今和下一代数据速率要求。凭借业界领先的微型封装,FireFly™支持更大的密度,可以更靠近IC,从而实现芯片到芯片、板对板、板载以及系统到系统的连接。
面向未来的系统,具有FireFly™铜线和光纤的互换性,使用相同的微型MXC连接器系统,每通道速度高达 28 Gbps。
FireFly™有源光学微型Flyover System™电缆组件
PCIe®-Over-Fiber FireFly™光缆组件
FireFly™宽温有源光学微型Flyover®电缆组件
开发中:FireFly™极端环境有源光学微型Flyover® 电缆组件
宽温PCIe®-Over-Fiber,FireFly™光缆组件
FireFly™轻薄型微型Flyover System™电缆组件
PCIe®-Over-FireFly™铜缆组件
高达20 Gbps的FireFly™插卡式插座组件
20+ Gbps FireFly™插卡式插座组件
FireFly™正向锁扣插座
PCI Express®-Over-Fiber FireFly™适配卡
这些无源光缆提供MTP端选项和用于对接的单端口或双端口适配器,支持高密度应用。电缆组件(12或24光纤可用)与适配器上的锁合选项用于正确对齐。
此无源光缆系统特有带MTP端选项的贴片电缆,以及用于正确对齐的带锁合选项的单端口或双端口适配器。
光学贴片电缆组件
光学贴片适配器