Halo®下一代中板光学收发器

开发中 - 专为要求在轻薄、坚固的外型中实现56/112 Gbps PAM4性能的下一代嵌入式应用而设计。

特色

  • Halo®光学系统和Halo Cu™铜制系统可以使用相同的高性能表面安装连接器进行互换

  • 多达16个通道,每个通道均具有112 Gbps PAM4性能

  • 与协议无关

  • 轻薄型设计,节省空间

  • 采用坚固耐用的2件式接触系统,可承受剧烈冲击和振动​​​​​​​

  • 支持数据中心、HPC和FPGA协议,包括10/40/100(仅限400/800光学器件)千兆以太网、InfiniBand™、光纤通道、PCIe®、CXL®和Aurora

  • Halo®插座连接器在周边单排具有多达76个引脚,可与Halo®光学和Halo Cu™铜制系统垂直对接

  • SAMTEC Halo®光学收发器套件和Halo Cu™铜缆不隶属于HALO®前面板或Halo Electronics(www.haloelectronics.com)销售的其他产品

下载和资源

资料

光学元件指南封面图片
光学元件指南封面图片 下载PDF文件

技术文档

产品

HALO-C - 开发中 - Halo® 下一代中板光学收发器

特色
  • 专为下一代嵌入式应用而设计

  • 每通道56 Gbps PAM4性能;每通道112 Gbps PAM4正在开发中

  • 16通道(x8双向)

  • 6.35 mm轻薄型设计,可节省空间

  • 重心低,可稳定连接到电路板

  • 可插拔光学器件,便于现场更换

  • 多种散热器选项,适用于传导、对流、冷板或液体冷却散热

  • 可与使用相同的高性能插座连接器的Halo Cu™下一代铜缆组件互换

  • 耐用型表面安装连接器采用集成锁扣锁紧机制,简化了电缆组件的对接/拆拔

  • 联系方式 [email protected] 了解详细信息

  • SAMTEC Halo®光学收发器套件和Halo Cu™铜缆不隶属于HALO®前面板或Halo Electronics(www.haloelectronics.com)销售的其他产品

Halo连接器和电缆

HALO-PE - Halo Cu™铜制中板电缆系统

特色
  • 每通道112 Gbps PAM4性能

  • 16个通道(x8双向或x16单向)

  • 可与Halo®中板光学收发器互换,使用相同的耐用型表面安装插座连接器

  • 6.5 mm轻薄型设计,可节省空间

  • 采用坚固耐用的2件式接触系统,可承受剧烈冲击和振动​​​​​​​

  • 34 AWG、92 Ω Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆

  • 联系方式 [email protected] 了解详细信息

  • SAMTEC Halo®光学收发器套件和Halo Cu™铜缆不隶属于HALO®前面板或Halo Electronics(www.haloelectronics.com)销售的其他产品

Halo Cu™铜制中板电缆系统

HLF6 - Halo®耐用型高密度插座

特色
  • 高密度,周边单排多达76个端子(每侧38个端子)

  • 允许与Halo®光学系统和Halo Cu™铜制系统垂直对接

  • 集成式锁扣机制简化了电缆组件的对接/拆拔

  • 轻薄型,采用2件式端子系统,可承受高冲击和振动

  • 表面安装

  • SAMTEC Halo®光学收发器套件和Halo Cu™铜缆不隶属于HALO®前面板或Halo Electronics(www.haloelectronics.com)销售的其他产品

Halo高密度插座

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多光学元件