100-CM 开发中 - 50欧姆1.00 mm插孔,垂直压缩安装
特色
垂直,无焊压缩
板厚,垂直:.016"至.125"或.069"至.178",带螺钉
可现场更换、装配经济高效
微带/CPW传输
小巧尺寸使密度得到提高
定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
具有高机械稳定性的螺纹耦合接口
性能高达110 GHz
高性能测试应用的理想选择
空气介质设计,以降低VSWR和插入损耗
扭矩(电路板安装):0.5 ~ 0.8英寸磅
为新兴的D波段应用提供1.00 mm带宽扩展机会
铠装设计,具有抗压、耐磨、抗扭结和抗扭矩性,并增强了抗拉强度
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。