ACP-16-02-G-00.50-T-BC-M-1

AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、16 mm外壳 产品规格

ACP-16-02-G-00.50-T-BC-M-1

AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、16 mm外壳
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
  • 0.50 mm、1.00 mm以及1.50 mm直径引脚可用

  • DCA-ACP-16-X-X防尘帽

  • 现场应用套件可用

  • 四个锁合选项

  • 金属或塑料外壳

  • 射频线可用

  • 标准16、20、24或28 AWG导线

  • 电流可达11.6安

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.