AccliMate™ IP68卡口密封圆形电缆

我们的 AccliMate™ 卡口密封圆形电缆经过 IP68 测试,适用于防尘和防水应用。

特色

  • 三种标准外壳尺寸:12 mm、16 mm和22 mm

  • 金属、塑料或现场终端外壳

  • 可提供信号、电源和组合

  • 可在线轻松构建标准或定制装配

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件

技术文档

视频

微型耐用型电源互连器 - Samtec
微型耐用型电源互连器 - Samtec

产品

ACP-12 - AccliMate™ IP68密封圆形电缆组件,插头,12 mm外壳

特色
  • 提供0.50 mm或1.00 mm直径引脚

  • DCA-ACP-12-X-X防尘帽

  • 现场应用套件可用

  • 四个锁合选项

  • 金属或塑料外壳

  • 标准的24或28 AWG电线

  • 电流可达5.0安

ACP-12系列缩略图

ACP-16 - AccliMate™ IP68密封圆形电缆组件,插头,16 mm外壳

特色
  • 0.50 mm、1.00 mm以及1.50 mm直径引脚可用

  • DCA-ACP-16-X-X防尘帽

  • 现场应用套件可用

  • 四个锁合选项

  • 金属或塑料外壳

  • 射频线可用

  • 标准16、20、24或28 AWG导线

  • 电流可达11.6安

ACP-16系列缩略图

ACP-22 - AccliMate™ IP68密封圆形电缆组件,插头,22 mm外壳

特色
  • 提供1.00 mm或1.50 mm直径引脚

  • DCA-ACP-22-X-X防尘帽

  • 现场应用套件可用

  • 四个锁合选项

  • 金属或塑料外壳

  • 射频线可用

  • 标准的16或24 AWG电线

  • 电流可达8.3安

ACP-22系列缩略图

ACR-12 - AccliMate™ IP68密封圆形面板组件,插座,12 mm外壳

特色
  • 提供0.50 mm或1.00 mm直径引脚

  • DCA-ACR-12-X-X防尘帽

  • 现场应用套件可用

  • 四个锁合选项

  • 金属或塑料外壳

  • 标准的24或28 AWG电线

  • 电流可达5.0安

ACR-12系列缩略图

ACR-16 - AccliMate™ IP68密封圆形面板组件,插座,16 mm外壳

特色
  • 0.50 mm、1.00 mm以及1.50 mm直径引脚可用

  • DCA-ACR-16-X-X防尘帽

  • 现场应用套件可用

  • 四个锁合选项

  • 金属或塑料外壳

  • 射频线可用

  • 标准16、20、24或28 AWG导线

  • 电流可达11.6安

ACR-16系列缩略图

ACR-22 - AccliMate™ IP68密封圆形面板组件,插座,22 mm外壳

特色
  • 提供1.00 mm或1.50 mm直径引脚

  • DCA-ACR-22-X-X防尘帽

  • 现场应用套件可用

  • 四个锁合选项

  • 金属或塑料外壳

  • 射频线可用

  • 标准的16或24 AWG电线

  • 电流可达8.3安

ACR-22系列缩略图

ACPK-12 - AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件,12 mm外壳,现场端接套件

特色
  • 提供0.50 mm或1.00 mm直径引脚

  • 接受 20-30 AWG 电线

  • DCA-ACP-12-X-X防尘帽

  • 四个锁合选项

  • 提供插入工具

  • 金属或塑料外壳

  • 电流可达5.0安

ACPK-12系列缩略图

ACRK-12 - AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件,12 mm外壳,现场端接套件

特色
  • 提供0.50 mm或1.00 mm直径引脚

  • 接受 20-30 AWG 电线

  • DCA-ACR-12-X-X防尘帽

  • 提供插入工具

  • 金属或塑料外壳

  • 提供印刷线路板尾部选项

  • 电流可达5.0安

ACRK-12系列缩略图

ACRK-16 - AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件,16 mm外壳,现场端接套件

特色
  • 0.50 mm、1.00 mm以及1.50 mm直径引脚可用

  • 接受 14-30 AWG 电线

  • DCA-ACR-16-X-X防尘帽

  • 提供插入工具

  • 金属或塑料外壳

  • 提供印刷线路板尾部选项

  • 射频线可用

  • 电流可达11.6安

ACRK-16系列缩略图

ACRK-22 - AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件,22 mm外壳,现场端接套件

特色
  • 提供1.00 mm或1.50 mm直径引脚

  • 接受 14-24 AWG 电线

  • DCA-ACR-22-X-X防尘帽

  • 提供插入工具

  • 金属或塑料外壳

  • 提供印刷线路板尾部选项

  • 射频线可用

  • 电流可达8.3安

ACRK-22系列缩略图

ACPK-16 - AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件,16 mm外壳,现场端接套件

特色
  • 0.50 mm、1.00 mm以及1.50 mm直径引脚可用

  • 接受 14-30 AWG 电线

  • DCA-ACP-16-X-X防尘帽

  • 四个锁合选项

  • 提供插入工具

  • 金属或塑料外壳

  • 射频线可用

  • 电流可达11.6安

ACPK-16系列缩略图

ACPK-22 - AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件,22 mm外壳,现场端接套件

特色
  • 提供1.00 mm或1.50 mm直径引脚

  • 接受 14-24 AWG 电线

  • DCA-ACP-22-X-X防尘帽

  • 四个锁合选项

  • 提供插入工具

  • 金属或塑料外壳

  • 射频线可用

  • 电流可达8.3安

ACPK-22系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多耐用型I/O系统