ACP-22-01-G-02.00-S-BC-P-1

AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、22 mm外壳 产品规格

ACP-22-01-G-02.00-S-BC-P-1

AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、22 mm外壳

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

单击此处查看此产品的当前交货时间。

您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。

2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。

在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面

在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。

欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]

需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组

特色

  • 提供1.00 mm或1.50 mm直径引脚

  • DCA-ACP-22-X-X防尘帽

  • 现场应用套件可用

  • 四个锁合选项

  • 金属或塑料外壳

  • 射频线可用

  • 标准的16或24 AWG电线

  • 电流可达8.3安

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.