ADF6-30-07.5-S-4-0-A-TR - 0.635 mm AcceleRate® HD高密度4-排插座
特色
密度极高,I/O最高可达400
5 mm纤细宽度
轻薄型5 mm到16 mm堆叠高度
4排设计;每排10 - 100个针位
为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统
焊接柱板端接,可靠性极高;符合IPC Class 3标准,表面安装回流焊技术,适用于高密度、高速连接器
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
额定电流:最大1.34 A
额定电压:最大155 VAC/219 VDC
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
| ADF6-30-07.5-S-4-0-A-FR | 0 | 带式和卷盘 | 400 | 400 | 封装 | 不支持 |
| ADF6-30-07.5-L-4-0-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 400 | 电镀 | 不支持 |
| ADF6-30-07.5-STL-4-0-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 400 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包400个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |