ADM6-40-01.5-L-4-2-FR

0.635 mm AcceleRate® HD高密度4排针脚 产品规格

ADM6-40-01.5-L-4-2-FR

0.635 mm AcceleRate® HD高密度4排针脚

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

单击此处查看此产品的当前交货时间。

您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。

2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。

在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面

在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。

欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]

需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组

特色

  • 密度极高,I/O最高可达400

  • 轻薄型5 mm到16 mm堆叠高度

  • 5 mm纤细宽度

  • 4排设计;每排10 - 100个针位

  • 为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.