AL071型 开发中 - 71 GHz Nitrowave®铠装高性能微波电缆组件

特色

  • 频率范围:直流高达71 GHz

  • AL071 端 2 选项:1.85 mm

  • 外径:0.207英寸

  • 铠装设计,具有抗压、耐磨、抗扭结和抗扭矩性,并增强了抗拉强度

  • 采用Nitrowave®电缆技术优化的同轴结构

  • 动态性能层(DPL)可提高稳定性,从而实现更准确、更可靠的性能

  • 改善过程控制

  • 各层之间接触电阻一致

开发中 - 71 GHz Nitrowave®铠装高性能微波电缆组件
插拔件组件

对接连接器

Samtec的50欧姆1.85毫米插孔、30度角启动压缩安装
185-铝

50欧姆1.85毫米插孔,30度角启动压缩安装

185 cm 射频连接器
185-CM

50欧姆1.85 mm插孔,垂直压缩安装

50欧姆1.85 mm插孔,边缘发射压缩安装
185-EL

50欧姆1.85 mm插孔,边缘发射压缩安装

1.85 毫米插孔,边缘启动宽体压缩安装
185-ELW

50欧姆1.85mm插孔,边缘发射宽体压缩安装

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?