ARF6 - ARC6系列AcceleRate®细长型插座,0.635 mm间距
ARF6是一款表面安装连接器,适用于ARC6电缆组件。ARF6可提供64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能和PCIe® 6.0/CXL® 3.2 功能,带有护罩,并配备耐用型金属锁扣。
特色
高密度2排设计
0.635 mm间距
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
提供8、16和24差分对选项
可与ARC6细长型电缆组件电缆组件对接
耐用型金属闭锁和防护
标准焊接片
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。